|
|
|
CCT15483
ACTI9 IC2000p+ programozható alkonykapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 IC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozható alkonykapcsoló időkapcsoló funkcióval
|
Készülék rövid neve
|
IC2000P+
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Tartozék
|
Twilight sensor kültér
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 2600 W
Halogén lámpa: 2600 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső: 2300 VA
Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA
Párhuzamosan kompenzált fénycső: 730 VA (80 µF)
Kompakt fénycső: 170 W
< 2 W LED lámpa: 30 W
> 2 W LED lámpa: 200 W
|
Nyelv
|
Angol
Francia
Holland
Olasz
Orosz
Magyar
Spanyol
Bolgár
Román
Lengyel
Német
Cseh
Horvát
Ukrán
Portugál
Dán
Finn
Svéd
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák száma
|
1
|
Teljesítményigény W-ben
|
0,8 W standby
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Kimenet típusa
|
Szárazkontaktus
|
Pontosság
|
+/- 0,25 s / nap 25 °C
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
C/O
|
Maximum number of programming range
|
56
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Külső motorventilátor
Vízszintesen irányítható
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Akár 6 számjegyű kódszám
Vizes kijelzővel való működés
Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
Érintőképernyős panellel
|
Vezérlőgomb típusa
|
4 push-buttons
|
Időkésleltetés tartománya
|
20...1800 s (be)
20...1800 s (terhelés nélküli be- és kidugaszolás, bekapcsolt tápellátás mellett)
|
Power reserve
|
10 év
|
Beállítás típusa
|
Heti programozású
|
Fényerősség beállítása
|
2…2000 lux
|
Csatlakozás típusa
|
2 x 0,5…2,5 mm² csavaros bekötések tömör vagy rugalmas hüvellyel
1 x 2,5 mm² csavaros bekötések szilárd sodrott
|
Szerelési támogatás
|
TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
|
Magasság
|
92,6 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
66,7 mm
|
Nettó súly
|
150 g
|
Túlfeszültség kategória
|
I. osztály
|
Jelölés
|
CE
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Ambient air temp for storage/transportation
|
-30…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
244,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,875 kg
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|