Schneider-Electric
 
CCT15834 picture- Schneider-electric
CCT15834
ACTI9 THP1+ 1C programozható termosztát
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 TL
Készülék rövid neve THP1+
Termék vagy alkatrész típusa Programozó kábel
Készülék alkalmazás Hőmérséklet szabályozás
Csatornák száma 1
Nyelv Angol
Francia
Német
Lengyel
Holland
Cseh
Román
Spanyol
Dán
Norvég
Svéd
Finn
Magyar
Olasz
Szlovén
Horvát
Szerb
Bolgár
Kiegészítő jellemzők
Teljesítményigény W-ben 0,8 W standby
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
Maximális kapcsolási áram 2 A - 250 V AC pf = 0,6
10 A - 250 V AC pf = 1
Minimális kapcsolóáram 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Vezérlés típusa 4 x nyomógomb
Üzemelési mód Frost: 0…20 °C
Komfort: 10…30 °C
Csökkentett: 0…30 °C
Contacts type C/O
Pontosság +/- 0,25 s / nap 25 °C
A kapcsolások maximális száma 42
A funkció elérhető Külső motorventilátor
Akár 6 számjegyű kódszám
Vízszintesen irányítható
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Offset adjusts calibration for temperature for wall balance
On/off permanent switching
Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Tartalék idő 10 év
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC
Kijelző típusa LCD
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések - 2 x 0,5...2 x 4 mm² - tömör vagy rugalmas hüvellyel
Csavaros bekötések - 1 x 23 mm² - szilárd sodrott
Szerelési támogatás TH35 DIN sín megfelel EN 60721-3-3
Magasság 92,6 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 66,7 mm
Nettó súly 150 g
Jelölés CE
Túlfeszültség kategória I. osztály
Kompatibilitási kód THP1+ 1C
Környezet
Szabványok EN 60730-2-9:2010
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…70 °C
Relatív páratartalom 90 %, nem kondenzálódó RH
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,3 cm
1.csomag hossza 10,3 cm
1. csomag súlya 181,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,62 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.