|
|
|
CCT15841
ACTI9 TH4 elektronikus termosztát, érzékelővel
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 TH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék rövid neve
|
TH6
|
Zónák száma
|
1
|
Tartozék
|
Környezeti hőmérséklet-érzékelővel ellátva
|
Kiegészítő jellemzők
Üzemelési mód
|
Fagypont felett: 5 °C
Komfort: 8…26 °C
Csökkentett: 0…10 °C
|
Mérési pontosság
|
+/- 0,2 °C
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
4 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
16 A - 250 V pf = 1
3 A - 250 V pf = 0,6
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 %
|
Védelem típusa
|
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Védelem a túlfeszültségek ellen
|
LED állapota
|
Irányjelző (piros) felépítőműhely
Irányjelző (zöld) merevlemez (DISK) elérés
Irányjelző (sárga) csökkentett üzemmód
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
2 rugós bekötés, kábel keresztmetszet: 2,5 mm²
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60730-2-9
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,4 cm
|
1. csomag súlya
|
275,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,661 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|