|
|
|
CCT15848
ACTI9 Csőbilincses hőmérsékletérzékelő, 1.5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hőmérséklet érzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Measurement temperature range
|
-50…125 °C
|
Rögzítés
|
Csővezeték
|
Szerelési hely
|
Beltéri
Szabadtéri
|
Szerelési átmérő
|
21…90 mm
|
Hosszúság
|
20 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
37,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,787 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|