|
|
|
CCT15860
ACTI9 IHP+ programozó készlet PC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozó mágnes
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Készlet összeállítás
|
1 memória kulcs
1 programozó eszköz
1 USB kábel közül 2 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
IC Astro
IHP+
IC 100k
KNX időkapcsoló REG-K/8/800
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,200 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
135,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,501 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|