|
|
|
CCT15950
ACTI9 ITA programozókészlet PC-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozó mágnes
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Készlet összeállítás
|
1 USB kábel közül 1,5 m
1 programozó eszköz
|
Betáplálás
|
USB interfész
|
Kiegészítő jellemzők
Operációs rendszer
|
Windows 2000 SP4
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
|
Integrált csatlakozó típus
|
Memória kulcs foglalat
USB mini B típus
|
Termékkompatibilitás
|
ITA éves időkapcsoló
ITA memóriakulcs
|
Anyag
|
POM (polyoxymethylene)
PC (polycarbonate)
|
Magasság
|
18,5 mm
|
Szélesség
|
57 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
5…35 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…45 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,166 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|