Schneider-Electric
 
CCT15960 picture- Schneider-electric
CCT15960
ACTI9 DCF antenna ITA készülékekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék vagy alkatrész típusa DCL IPX4 kimenet
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás 10 ITA éves időkapcsoló
Tápellátás Időkapcsolón keresztül
Készülék alkalmazás Épületautomatizálási rendszerek
Készülék felszerelése Falon kívüli
Működési távolság 20 ft
A telepítés típusa Kültéri
Szerelési hely Elektromos kapcsolótáblán kívül
Helyi jelzés Vevőaktivitás (RX): LED villanó világító blokk
Idő szinkronizálási protokollt DCF77
Kábel keresztmetszete 0,33…2,5 mm²
Magasság 38 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 89,5 mm
Környezet
IP védettségi fok IP54
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,8 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 124,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,593 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.