Schneider-Electric
 
CCT551011 picture- Schneider-electric
CCT551011
MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 1 kimenetes, 360°
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték ARGUS alkonyatkapcsoló
Termékcsalád ARGUS
Termék vagy alkatrész típusa PTO modul
Terhelés típusa LED világítás: : 100 W
Hagyományos izzó: : 2000 W - 230 V
Halogén lámpa: : 1000 W - 230 V
Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 1000 VA
Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 1000 VA
Fénycső: 900 VA, 100 µF
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Bemeneti funkció Kapcsoló
Külső trigger
Kimeneti feszültség 220...250 V
Kimeneti áram 10 A
Csatornák száma 2
Vezérlő típusa Mozgásérzékelő
Rendelkezésre álló funkció Biztosítós szakaszolókapcsoló
Fényerősség beállítása 10…1000 lux
Vízszintes érzékelési szög 360 °
Szerelési magasság 2,5 m
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,2 cm
1. csomag szélessége 11,7 cm
1.csomag hossza 17,7 cm
1. csomag súlya 462 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 40 cm
2. csomag szélessége 31 cm
2. csomag hossza 50 cm
2. csomag súlya 10,29 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 95 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 88,92 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.