|
|
|
CCT551012
MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 2 kimenetes, 360°
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
PTO modul
|
Terhelés típusa
|
Motor: : 100 W
Relé: : 5 A - 250 V
LED világítás: : 400 W
Hagyományos izzó: : 2300 W - 230 V
Halogén lámpa: : 1200 W - 230 V
Halogén lámpa standard elektronikus transzformátorral: 1200 VA
Halogén lámpa standard ferromágneses transzformátorral: 1200 VA
Fénycső: 1200 VA, 140 µF
Kompakt fénycső: : 400 W
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Bemeneti funkció
|
Kapcsoló
Külső trigger
|
Kimeneti feszültség
|
220...250 V
|
Kimeneti áram
|
10 A
|
Csatornák száma
|
2
|
Vezérlő típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Biztosítós szakaszolókapcsoló
|
Fényerősség beállítása
|
10…2000 lux
|
Vízszintes érzékelési szög
|
360 °
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,7 cm
|
1.csomag hossza
|
17,7 cm
|
1. csomag súlya
|
462 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,336 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
53,544 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|