|
|
|
CCT56P008
MERTEN ARGUS standard 360° mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ARGUS alkonyatkapcsoló
|
Termékcsalád
|
ARGUS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgásérzékelő
|
Terhelés típusa
|
Izzólámpa: 1000 W, AC
Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű átalakítóval: 500 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 315 VA
Fénycső: 250 VA, AC
Kompakt fénycső: 4 x 23 W, AC
Kapacitív: : 6 A, 28 µF, AC
Kapacitív: : 10 A, 21 µF, AC
Halogén lámpa: 800 W, AC
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Papír
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
|
Kimeneti áram
|
10 A
|
Beállítás típusa
|
Idő beállítása
A fényérzékenység állítható
|
Időkésleltetés
|
5 mp ... 20 perc
|
Fényerősség beállítása
|
5…2000 lux
|
Vízszintes érzékelési szög
|
0…360 °
|
Detection range
|
Érzékelési távolság: 12 m
|
Anyag
|
PC (polycarbonate) matt
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,200 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
415,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,911 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
187,944 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|