|
|
|
CCTDD20003
ACTI9 STD1000RL-DIN univerzális dimmer, 1000W
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 STD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távirányító fényerőszabályozó
|
Készülék rövid neve
|
STD1000
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa: 60...1000 W
230 V AC izzólámpa: 60...1000 W
Kisfeszültségű halogénlámpa hagyományos átalakítóval: 60...1000 W
Motor: 60...600 W
|
Vezérlés típusa
|
Helyi vezérlés: nyomó
Távirányítás: nyomó
|
Fogyasztás [VA]
|
0,8 VA
|
Termikus veszteségek
|
3 W
|
Bemenet típusa
|
Nyomógomb
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50 Hz
|
Védelem típusa
|
Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Elektronikus túlmelegedés elleni védelem
Egyszeri működésű túlmelegedés elleni biztosító
Elektronikus túlfeszültség-védelem
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Csatlakoztatott segédeszközök
|
Maximum 25 kiegészítő nyomógomb fényjelzés nélkül, távolság: < 50 m
Maximum 5 segédkapcsoló fényjelzéssel, távolság: < 50 m
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 kábel 4 mm² felső
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Nettó súly
|
120 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Irányelvek
|
73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
183,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,228 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|