Schneider-Electric
 
CCTDD20017 picture- Schneider-electric
CCTDD20017
ACTI9 Univerzális dimmer, 400W, STD400LED+
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti 9 STD
Termék vagy alkatrész típusa Távirányító fényerőszabályozó
Készülék rövid neve STD1000
Rendelkezésre álló funkció Önálló működés tápegységről lehetséges
Jelenet előhívás
Automatikus/KI
Beállítható szabályozási sebesség
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés típusa Halogén lámpa: <= 400 W
Izzólámpa: <= 400 W
Kompakt fénycső, szabályozható: <= 80 W
LED lámpa, szabályozható: <= 60 W
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: <= 300 W
Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: <= 400 W
Vezérlés típusa Helyi vezérlés: nyomó
Távirányítás: nyomó
Fogyasztás [VA] 0,8 VA
Termikus veszteségek 3 W
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC -15...20 % -50 Hz
Bemeneti feszültség 8...230 V automatikus kalibráció
Védelem típusa Elektronikus túlfeszültség-védelem
Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 2
Csatlakoztatott segédeszközök Legfeljebb 10 kiegészítő nyomógombbal, fényjelzés nélkül, távolság: < 100 m
Kapcsolási alkalmazás Központi be/ki
Riasztási funkció Szundikálás
Ébresztés
Fényerőszabályzó típusa Memóriás fényerőszabályzó
Magasság 85 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 60 mm
Nettó súly 70 g
Környezet
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,300 cm
1. csomag szélessége 10,500 cm
1.csomag hossza 3,300 cm
1. csomag súlya 126,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 86
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 11,328 kg