|
|
|
DE1DS1
Üres tokozat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
DE1D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Készülék összetétel
|
Védőrelé külön rendelt
Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
|
Termék kompatibilitása
|
LE1D09
LE1D12
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
|
Magasság
|
166 mm
|
Szélesség
|
88 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
21,500 cm
|
1. csomag súlya
|
538,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
28,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|