|
|
|
DF103N
Biztosíték tartó 3P N 32A biztosítékhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
DF14
|
Készülék összetétel
|
Tubular link esetén locked in Neutral pole
|
Termékkompatibilitás
|
DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Olvadóbiztosító méret
|
10 x 38 mm
|
Biztosíték típusa
|
, gG
, aM
|
Vezérlés típusa
|
Kapcsoló lakatolható
|
Felhasználási kategória
|
AC-21 megfelel IEC 60947-3
DC-21A megfelel IEC 60947-3
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
6 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
32 A -400 V AC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
32 A - <20 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Túlfeszültségi kategória
|
III
|
Rövidzár ellenállóképesség
|
120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3 W maximum power dissipation by fuse
|
Kiegészítő jellemzők
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-4
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 50-11: R22 HL3
|
Termékbizonyítvány
|
IEC-Ex INE 16.0047X
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
CCC
EAC
DNV Marine
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…16 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm²merev
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…16 mm²rugalmas with or without
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm²rugalmas with or without
|
Meghúzási nyomaték
|
2,2 N.m - csavarhúzóval PZ2
2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
|
Magasság
|
79,5 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Mélység
|
61 mm
|
Nettó súly
|
0,171 kg
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-40…70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitási kód
|
DF10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
180 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
6,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
22,2 cm
|
2. csomag súlya
|
577 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
9,791 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|