|
|
|
DF143NC
Biztosíték tartó 3P N 50A biztosítékhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
DF2
|
Készülék összetétel
|
Tubular link esetén locked in Neutral pole
|
Termékkompatibilitás
|
DF3EA fuse cartridge striker
DF3EN fuse cartridge striker
DF14AM segédérintkező csoport
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Olvadóbiztosító méret
|
14 x 51 mm
|
Biztosíték típusa
|
, aM
, gG
|
Vezérlés típusa
|
Kapcsoló
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
6 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
50 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
15 kA UTE C80-810-zel megfelel IEC 60269-1/2
|
Rövidzár ellenállóképesség
|
120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
80 kA 6 V megfelel IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-4
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Termékbizonyítvány
|
IEC-Ex INE 16.0047X
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
EAC
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…25 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²merev
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…25 mm²rugalmas with or without
Csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²rugalmas with or without
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Magasság
|
110,8 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Mélység
|
76,5 mm
|
Nettó súly
|
0,570 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Kompatibilitási kód
|
DF14
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,300 cm
|
1. csomag súlya
|
551,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,914 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|