|
|
|
DF2FGN125
Késes olvadóbiztosító betét 125A GG
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
DF6
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH00
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
125 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
190 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
2. csomag hossza
|
10 cm
|
2. csomag súlya
|
596 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
45
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
9,267 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|