|
|
|
DF2FGN80
Késes olvadóbiztosító betét 80A GG
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 27, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
DF6
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztosítóaljzat
|
Készülék rövid neve
|
kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Olvadóbiztosító méret
|
NH000
|
Biztosíték típusa
|
DIN
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
80 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
8,6 cm
|
2. csomag súlya
|
396,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,94 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|