|
|
|
DF2FN100
gG Biztosítóbetét 22x58 100A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Készülék rövid neve
|
DF22
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V AC
|
Névleges áramerősség
|
100 A 500 V
|
Olvadóbiztosító méret
|
22 x 58 mm
|
Biztosíték típusa
|
NFC
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
52 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
2. csomag hossza
|
12 cm
|
2. csomag súlya
|
522 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,629 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|