|
|
|
DF2FN50
gG Biztosítóbetét 22x58 50A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Készülék rövid neve
|
DF22
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Névleges áramerősség
|
50 A 6 V
|
Olvadóbiztosító méret
|
22 x 58 mm
|
Biztosíték típusa
|
NFC
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
2. csomag hossza
|
12,0 cm
|
2. csomag súlya
|
527,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,772 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|