|
|
|
DL1BEB
Harmony XVB kiegészítő, izzó 24V BA15D, 6,5W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVR
Harmony XVD
Harmony XVM Optimum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Izzólámpa
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Izzólámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítási tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelzőpult
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
6,5 W
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
2. csomag hossza
|
13,000 cm
|
2. csomag súlya
|
80,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,262 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|