|
|
|
DL1CE036
víztiszta izzó BA9 aljzattal - 36 V / 2 W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thalassa
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Izzólámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Világító nyomógomb
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V AC SELV
|
Jelzés színe
|
Kétszínű
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
2 W
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10,5 cm
|
2. csomag súlya
|
30,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,885 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|