Schneider-Electric
 
DL1CE048 picture- Schneider-electric
DL1CE048
víztiszta izzó BA9 aljzattal - 48 V / 2.6 W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XAL
Tartozék / különálló alkatrész típusa Izzólámpa
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Világítás tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Világító nyomógomb
[Us] névleges betáplálási feszültség 48 V AC SELV
Jelzés színe Kétszínű
Minimális rendelési mennyiég 10
Termék vagy alkatrész típusa Incandescent bulb
Kiegészítő jellemzők
Teljesítmény disszipáció W-ban 2,6 W
Izzó foglalat BA 9s
Átmérő 11 mm
Hosszúság 28 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 10,6 cm
1. csomag súlya 3 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,4 cm
2. csomag szélessége 4,4 cm
2. csomag hossza 10,6 cm
2. csomag súlya 30 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,812 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months