|
|
|
DL1CJ0484
Harmony XB4/XB5 kiegészítő, LED, BA9 aljzat, 48 VAC/DC, piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
LED izzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Világító nyomógomb
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
48 V AC SELV
|
Jelzés színe
|
Piros
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Nettó súly
|
0,002 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,0 cm
|
1.csomag hossza
|
2,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
2. csomag hossza
|
11,0 cm
|
2. csomag súlya
|
28,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
790,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|