Schneider-Electric
 
DL1CJ0485 picture- Schneider-electric
DL1CJ0485
Harmony XB4/XB5 kiegészítő, LED, BA9 aljzat, 48 VAC/DC, sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB4R
Tartozék / különálló alkatrész típusa LED izzó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Világítás tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Világító nyomógomb
[Us] névleges betáplálási feszültség 48 V AC SELV
Jelzés színe Narancs
Minimális rendelési mennyiég 1
Kiegészítő jellemzők
Izzó foglalat BA 9s
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 1,0 cm
1.csomag hossza 2,5 cm
1. csomag súlya 2,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,4 cm
2. csomag szélessége 11,0 cm
2. csomag hossza 4,5 cm
2. csomag súlya 28,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,072 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months