|
|
|
DL2EKB8SB
Harmony XVM kiegészítő, Villogó egység LED 24VAC/DC, sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XVP
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szuperfényes LED
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villogó és kijelzőpult
|
Izzó foglalat
|
BA 15d
|
Jelzés típusa
|
Villanó világító blokk
|
Jelzés színe
|
Narancs
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Fénysűrűség
|
900 cd/m²
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Villanási frekvencia
|
1 Hz
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,5 cm
|
1. csomag súlya
|
14,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,6 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3200
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
69,8 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|