|
|
|
DZ5CE010L12
Érvéghüvely 1,0 mm2 NFC 10x100db blisteres kiszerelésben piros L=16,8mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
|
Kábelvég mérete
|
Hosszú
|
Szabványok
|
NF C 63-110
|
A csomagolás típusa
|
Csomagkötő zsinór
|
Mennyiség készletenként
|
10 készlet (200 darab)
|
Kábel keresztmetszete
|
1 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa
|
Ikervezető
|
További információ
|
Jelölő tartó nélkül
|
Szín
|
Piros
|
Külső tokozat anyaga
|
Halogénmentes műanyag
|
Cső anyaga
|
Réz megfelel ISO 1337
|
Vezetékek száma
|
1
|
AWG mérőszám
|
AWG 18...AWG 3
|
Perem mérete
|
Ø 3,5 mm
|
Csőátmérő
|
1,7 mm
|
Hosszúság
|
18 mm
|
Csőhossz
|
12 mm
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…105 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,400 cm
|
1.csomag hossza
|
1,400 cm
|
1. csomag súlya
|
0,100 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1000
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
18,000 cm
|
2. csomag súlya
|
137,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
15000
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,262 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|