|
|
|
DZ5ME5
Csavar anyával
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M6
|
Rögzítés
|
Aszimmetrikus sín
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Anya típusa
|
1/4 fordulat, csúszó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
2,5 cm
|
1. csomag súlya
|
9 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
16 cm
|
2. csomag súlya
|
918 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
39 cm
|
3. csomag szélessége
|
29 cm
|
3. csomag hossza
|
15 cm
|
3. csomag súlya
|
9,568 kg