|
|
|
E3SOPT002
Easy UPS 3S párhuzamosító készlet
|
|
|
Áttekintés
Bemutatás
|
Párhuzamos készlet, tartalmaz egy kártyát és egy kábelt (5 m) az Easy UPS 3S párhuzamos rendszerekhez. Legfeljebb négy UPS párhuzamosítható kapacitás vagy redundancia céljából.
|
Átfutási idő
|
A szállítási idő rendszerint 6 hét
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kit
|
Kábelhossz
|
500 cm
|
Fizikai
Szélesség
|
22,9 cm
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...3281 ft
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
22 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
1,022 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|