|
|
|
E3SUPS20K3IB2
Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:1 UPS belső akkumulátorokkal – 30 perces futási idő
|
|
|
Áttekintés
Bemutatás
|
Nagy hatásfokú, 3 fázisú UPS, belső akkumulátorokkal, amelyek 30 perces futási időt biztosítanak. Az UPS fejlett termékjellemzőkkel, versenyképes specifikációval és robusztus elektronikai kialakítással rendelkezik, amelyek egyszerűvé teszik az adatközpont vagy az elektromos helyiségek üzleti folytonosságát. Egyszerűen telepíthető, működtethető, karbantartható és szervizelhető, 20 kVA-es UPS, amely ideális kis- és közepes vállalkozások számára. Porszűrővel és az előírásoknak megfelelő panelekkel rendelkezik a nehéz környezeti feltételek közötti használathoz.
|
Átfutási idő
|
A szállítási idő rendszerint 6 hét
|
Fő jellemzők
Main Input Voltage
|
400 V 3 fázis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Unity Hot Standby processzor
|
Other Input Voltage
|
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
20 kW
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
20 kVA
|
Tartozékok
|
Porszűrő
Szerelési útmutató
|
Akkumulátorok és üzemidő
Akkumulátor típusa
|
VRLA
|
Akkumulátor feszültsége
|
240 V
|
Maximum short-circuit current
|
10 kA
|
Elõtelepített akkumulátorok
|
3
|
Üres akkumulátornyílások
|
0
|
Maximális elemfeszültség az élettartam végén
|
54 A
|
A feszültség alacsony elemtöltöttségnél
|
+/-198 VC DC
|
Fizikai
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Magasság
|
140 cm
|
Szélesség
|
38 cm
|
Mélység
|
90,7 cm
|
Nettó súly
|
231 kg
|
USB compatible
|
Yes
|
Bemenet
Maximális bemeneti áramerősség
|
37 A
|
Teljes bemeneti harmonikustorzítás
|
Kevesebb mint 5% teljes terhelés esetén
|
Input Power Factor at Full Load
|
0,99
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
304...477 V
|
Bemeneti védelem típusa
|
Megszakító és biztosíték
|
Hálózati frekvencia
|
45...66 Hz
|
Kimenet
Maximum configurable power in VA
|
20 kVA
|
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)
|
20 kW
|
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)
|
50 Hz fő áramkörre szinkronizálva
60 Hz fő áramkörre szinkronizálva
|
Harmonikus torzítás
|
Kevesebb, mint 3%
|
Kimenő feszültség ÖHT
|
< 5.5% at 100% non-linear load
|
Túlterheléses üzem
|
10 perc 125%-on, 60 másodperc 150%-on
|
Kimeneti feszültségtűrés
|
+/- 1.5 %
|
Topológia
|
Online dupla konverzió
|
További információ
|
UPS weight does not include battery weight.
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Megfelelőség
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
RCM
|
Környezetvédelem
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Működési magasság
|
0...3281 ft
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…40 °C
|
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom
|
0…95 % nem kondenzálódó
|
Tárolási magasság
|
0,00…15240,00 m
|
Hangszint
|
60 dBA
|
Hőelvezetés
|
870 W
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
164 cm
|
1. csomag szélessége
|
101,4 cm
|
1.csomag hossza
|
56,3 cm
|
1. csomag súlya
|
242 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
Garancia
|
1 év helyszíni javítás vagy csere a gyártó által hivatalosan jóváhagyott Start-UP programmal
|
|
|