|
|
|
ELG204214
ELSO SCALA kettes keret fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Scala
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Vízszintes/függőleges
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Magasság
|
151 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
41,44 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,4 cm
|
2. csomag hossza
|
15,6 cm
|
2. csomag súlya
|
395,5 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
16,2 cm
|
3. csomag szélessége
|
21,3 cm
|
3. csomag hossza
|
45,4 cm
|
3. csomag súlya
|
4,144 kg