Schneider-Electric
 
ELG234214 picture- Schneider-electric
ELG234214
ELSO FASHION kettes kiemelődoboz, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Range compatibility ELSO Fashion
Termék vagy alkatrész típusa Kiemelődoboz
Színárnyalat Tiszta fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Készülék felszerelése Falon kívül
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Magasság 80,5 mm
Szélesség 151,5 mm
Mélység 47,5 mm
Rögzítés Tűzveszélyes földalatti alkalmazásra alkalmas
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 15 cm
1. csomag súlya 121,75 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,8 cm
2. csomag szélessége 16 cm
2. csomag hossza 19,9 cm
2. csomag súlya 487 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 1044
3.csomag magassága 97,3 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 149,107 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.