|
|
|
ELG735540
ELSO Ágyvezérlő relé, 2 kimenettel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO MEDIOPT care
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Relé
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Szerelőlemez
|
Pólusszám
|
2
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
150...250 V AC -50 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
6 A 250 V AC
|
Hosszúság
|
85 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Magasság
|
32 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,4 cm
|
1. csomag súlya
|
106,44 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1368
|
2.csomag magassága
|
108,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
161,43 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|