Schneider-Electric
 
ELG735970 picture- Schneider-electric
ELG735970
ELSO Kiemelődoboz szobai jelzőlámpához
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO MEDIOPT care
Termék vagy alkatrész típusa Süllyesztő doboz
Színárnyalat Fehér
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Falon kívül
Termék rendeltetési helye Fényjelzés
Magasság 85 mm
Szélesség 74 mm
Mélység 25 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,8 cm
1. csomag szélessége 7,8 cm
1.csomag hossza 10,4 cm
1. csomag súlya 90,51 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 8,2 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hossza 10,5 cm
2. csomag súlya 5 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 1368
3.csomag magassága 108,1 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 150,49 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.