Schneider-Electric
 
ELG740140 picture- Schneider-electric
ELG740140
ELSO Hívó aljzat FASHION/RIVA/SCALA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Esztétikai név ELSO Sigma/WC-RUF
Termék vagy alkatrész típusa Hívás kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Fényforrás LED
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aktor Kapcsoló
Lámpa funkció Jelző
Jelölés Nyomtatott szöveggel
Rögzítési mód Csavarokkal
Környezet
Szabványok DIN VDE 113-1
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 89,48 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2400
2.csomag magassága 112 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 234,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.