|
|
|
ELG740154
ELSO Húzózsinóros betét, fehér JOY
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hívás kapcsoló
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Fényforrás
|
Vörös LED
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aktor
|
Húzózsinór: 2 m
|
Áramfelvétel
|
30 mA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff AC
|
Lámpa funkció
|
Jelző
|
Jelölés
|
Nyomtatott szöveggel
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Termék kompatibilitása
|
ELSO Joy kerettel kiegészítve
|
Környezet
Szabványok
|
DIN VDE 113-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2400
|
2.csomag magassága
|
112 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
194 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|