|
|
|
ELG740174
ELSO Mozgássérült WC szett, fehér JOY
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Sigma/WC-RUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgáskorlátozott WC-szett
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétele
|
Törlő kapcsoló
Világításkapcsoló eszköz
Vezérmű
Tápegység
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
24,3 cm
|
1. csomag súlya
|
913,96 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
171
|
2.csomag magassága
|
93,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
162,12 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|