|
|
|
ENN47922
MUREVA Kábelkötegelő Fekete 132x9_PA12
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
Mureva FIX
|
Product type
|
Szerelési rögzítőelem
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Mennyiség készletenként
|
100 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Minimum tightening diameter
|
8 mm
|
Maximális meghúzási átmérő
|
22 mm
|
Resistance to tearing
|
Szakítószilárdság: 36 daN Ø 26 mm
|
Anyag
|
Polyamide 6
|
Hosszúság
|
132 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Nettó súly
|
0,002 kg
|
Környezet
Maximum humidity absorption
|
0,9 %
|
Operating temperature
|
-60…85 °C
100 °C 10 ms-os impulzus lecsengése alatt
120 °C maximális áramerősség
|
Égésgátlás
|
HB megfelel UL 94
|
Szabványok
|
EN 50146
|
Környezeti jellemző
|
UV-álló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,12 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,9 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
15 cm
|
2. csomag súlya
|
213 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3000
|
3.csomag magassága
|
35 cm
|
3. csomag szélessége
|
34 cm
|
3. csomag hossza
|
42 cm
|
3. csomag súlya
|
7,12 kg