|
|
|
ENN47995
MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz Ø7 menet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva FIX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapszerkezet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
9 mm-es szélességű szerelőkötelek rögzítéséhez
|
Colour
|
Fekete
|
Quantity per package
|
100 darab
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
Kültér
|
Resistance to tearing
|
Szakítószilárdság: 20 daN
|
Anyag
|
PA (poliamid) 12 Rislan®
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
2,8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
16 cm
|
2. csomag hossza
|
11,5 cm
|
2. csomag súlya
|
290 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48000
|
3.csomag magassága
|
113 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
159 kg