|
|
|
ENN47998
MUREVA Csavaros talp 9mm-es kábelkötegelőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva FIX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapvető analóg bemeneti készlet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
9 mm-es szélességű szerelőkötelek rögzítéséhez
|
Colour
|
Fekete
|
Quantity per package
|
100 darab
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
Kültér
|
Resistance to tearing
|
Szakítószilárdság: 20 daN
|
Anyag
|
PA (poliamid) 12 Rislan®
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
11,0 cm
|
2. csomag súlya
|
330,0 g