|
|
|
EPH2700323
ASFORA Dupla USB töltő, 2,4A, A+C, bézs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB töltő
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Az USB tápegység típusa
|
A+C típusú USB
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Töltő
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
Karmokkal
|
Kimeneti áram
|
2,4 A
|
Aljzatszám
|
2
|
Beépített csatlakozó típusa
|
2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
|
Teljesítmény W-ban
|
0,075 W
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
12 W
|
Bemeneti teljesítmény
|
12 W
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
|
Élettartam órákban
|
30000 óra 12 W
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem
|
Bekötési pontok száma
|
2 csavaros bekötések
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Termék kompatibilitás
|
Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
|
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Beágyazási mélység
|
30,8 mm
|
Környezet
Szabványok
|
ETSI MSZ EN 301 489-4
MSZ EN 62684
EN 60950-1
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…50 °C
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,3 cm
|
1. csomag súlya
|
93,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,237 kg
|
|
|