Schneider-Electric
 
EPH2900271 picture- Schneider-electric
EPH2900271
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Színárnyalat Antracit
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…69 mm
Aljzat szabványa CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Felületkezelés Festett
Anyag ABS + PC: fedlap
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Vezető anyaga Réz
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Mennyiség készletenként 1
IP védettségi fok IP20
Kiálló mélység 10 mm
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 0,069 kg
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
AENOR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 70,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 777,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,888 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.