Schneider-Electric
 
EPH5800623 picture- Schneider-electric
EPH5800623
ASFORA Hatos keret, vízszintes, bézs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Asfora
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Sorolás száma 6-os sorolás
Telepítési irány Vízszintes
A csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Krém
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Magasság 83 mm
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Fényes
IP védettségi fok IP20
Szélesség 439 mm
Mélység 9 mm
Kiálló mélység 9 mm
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 44,000 cm
1. csomag súlya 53,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 5,967 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 35,868 kg