|
|
|
EPH6100161
ASFORA Egyes kiemelőkeret, vízszintesen sorolható, alu
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): doboz
|
Felületkezelés
|
Festett
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
61,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
564,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,314 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|