|
|
|
EPH6600123
ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 20-315W, bézs
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályzó
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Terhelés típusa
|
230 V AC halogén lámpa: 20...315 W
230 V AC izzólámpa: 20...315 W
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 20...315 W
|
Színárnyalat
|
Krém
|
A csomagolás típusa
|
Doboz
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Fényerőszabályzó vezérlés
|
Forgatógombos típus
|
Fényerőszabályzó alkalmazás
|
Kapacitív terhelés
Ohmos terhelés
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): kilincs
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Oszlopos csatlakozások
|
Kábelek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
|
Vezetékhosszúság
|
8 mm
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Karmok53…78 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
49 mm
|
Kiálló mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
0,111 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FIMKO
TSE
SEMKO
GOST
NEMKO
UKR
VDE
|
Minőségi címkék
|
CE
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
154,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,875 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|