|
|
|
ETK151505
ULTRA Fedél, 75 mm (151x50)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mellső burkolat
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret
|
151 x 50 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
75 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07