|
|
|
ETK15154
ULTRA Szűkítő elem (151x50 -> 101x50)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűkítő
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret
|
101 x 50 mm
151 x 50 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
PC/ABS
|
Magasság
|
155 mm
|
Szélesség
|
66 mm
|
Mélység
|
52 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,6 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2. csomag súlya
|
260 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
35
|
3. csomag súlya
|
1,82 kg