|
|
|
ETK25316
ULTRA Minicsatorna, 25x16 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mini csatorna
|
Készülék alkalmazás
|
Kábel elosztása
|
Mennyiség készletenként
|
104 m
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rekeszfelosztás
|
1 rekesz
|
Csatormázási méret
|
25 x 16 mm
|
Rögzítési mód
|
Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
201,0 cm
|
1. csomag súlya
|
643,866 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
104
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
203,0 cm
|
2. csomag súlya
|
33,481 kg