Schneider-Electric
 
ETK32070 picture- Schneider-electric
ETK32070
ULTRA Takaróelem (32x17)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Ultra
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Készülék alkalmazás Wiser alkalmazás
Színárnyalat Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret 32 x 17 mm
Csővezeték anyag Műanyag
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Anyag ABS hőre lágyuló burkolat
Hosszúság 35 mm
Magasság 20 mm
Szélesség 16 mm
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
IP védettségi fok IP40
IK védettségi fok IK07
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,6 cm
1. csomag szélessége 2,0 cm
1.csomag hossza 3,5 cm
1. csomag súlya 3,0 g