|
|
|
ETK40070
ULTRA Takaróelem (40x17)
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ultra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
|
Készülék alkalmazás
|
Wiser alkalmazás
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Csatormázási méret
|
40 x 17 mm
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
ABS hőre lágyuló burkolat
|
Hosszúság
|
41,4 mm
|
Magasság
|
21 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
4,14 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g