|
|
|
ETK40325
ULTRA Minicsatorna, 40x25 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mini csatorna
|
Készülék alkalmazás
|
Kábel elosztása
|
Mennyiség készletenként
|
300 darabos készlet
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Rekeszfelosztás
|
1 rekesz
|
Csatormázási méret
|
40 x 25 mm
|
Rögzítési mód
|
Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Tápkábel: rácsavarozás
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2006/A2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
552,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
14,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
27,5 cm
|
2. csomag hossza
|
204,0 cm
|
2. csomag súlya
|
16,84 kg